/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Centrales

    Kit Galaxy Grade 2

    Kit Galaxy Grade 2

    Aperçu

    Un Kit Galaxy® Grade 2 amélioré et riche en fonctionnalités est désormais disponible auprès d’Honeywell. Cette solution de sécurité hybride pour le contrôle des portes et la détection des intrusions est flexible et facile à utiliser. Les coûts d’expansion du système sont minimes en raison des 12 zones intégrées qui sont pleinement personnalisables et évolutives compte tenu de la conception modulaire du système Galaxy Flex. Le kit Galaxy Grade 2 a une portée maximum de 52 zones, 100 utilisateurs et 8 groupes.

    Caractéristiques et avantages :
    • Mode Partiel et Nuit pour les installations résidentielles
    • Formation et maintenance réduites
    • Application mobile à distance GX avec notifications push
    • Contrôle intuitif au bout des doigts