/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Nous rencontrons actuellement de brèves interruptions de service touchant certaines fonctionnalités du site. Nous vous remercions de votre patience pendant que notre équipe travaille à résoudre le problème.

    control panels

    Boîtier Sucre Honeywell

    Discontinué

    Honeywell Sucre Box est un système de sécurité sans fil avec des services de notification par e-mail et SMS en option. Le propriétaire est averti par email en cas d’intrusion et par des alarmes sonores en cas de fumée ou de monoxyde de carbone.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Le modèle Honeywell Le Sucre est une centrale sans fil dotée d’un lecteur d’étiquettes sans fil et de détecteurs sans fil, qui opèrent à la fréquence européenne de 868 MHz. Le Sucre est pensé pour s’intégrer sobrement dans les intérieurs esthétiques d’aujourd’hui. Il peut être placé n’importe où dans la maison.

    Doté d’une portée supérieure à 1 000 mètres en espace ouvert, il comprend un module GPRS pour les notifications et transmissions d’alarmes. Le Sucre peut être installé dans un endroit discret, afin d’empêcher d’éventuels intrus de le localiser facilement. La qualité des transmissions par fréquences radio est conçue pour assurer une protection maximale contre les interférences. L’autonomie exceptionnelle des périphériques Le Sucre garantit une fiabilité durable et donne à l’utilisateur une grande sérénité. La fumée ou le gaz monoxyde de carbone peut déclencher une alarme sonore. Le Sucre comprend une vérification visuelle sans fil qui permet de voir ce qui se passe quand une alarme est activée. Le propriétaire est averti par SMS (fonctionnalité en option) ou par e-mail. Il peut déterminer immédiatement si une intrusion a eu lieu ou s’il s’agit d’une alarme intempestive.

    Caractéristiques et avantages:
    • Le Sucre est conçu pour limiter les frais d'installation et permet aux propriétaires de protéger leur famille, leurs biens et leurs actifs à mondre coût
    • Avec l'application Total Connect 2.0E, Le Sucre permet aux propriétaires de surveiller leur maison et de protéger leur famille depuis un PC ou un smartphone
    • Notification par SMS et e-mail à l’utilisateur final en cas d’alarme
    • Technologie sans fil condensée
    • - Possibilité d'envoyer des images depuis des caméras PIR dédiées
    • - GPRS, radio 868 MHz - Jusqu’à 32 canaux radio
    • - Portée radio supérieure à 1 000 mètres en champ libre
    • La fumée et le monoxyde de carbone peuvent déclencher une alarme sonore
    • Boîtier compact
    • Alimentation de secours en cas de coupure de courant
    • Informations en direct et stockées dans le cloud sur la température ambiante dans les pièces où un détecteur PIR est installé
    Vous pouvez comparer jusqu’à 5 articles à la fois ×

    Comparer X produits

    Tout effacer

    0 produit sur 5 à comparer