control panels
Contrôle d’accès de lecteur MAX4
Les centrales d’alarme de lecteurs MAX4 sont des dispositifs destinés à une porte, qui permettent également de mettre la centrale d’alarme en service et hors service.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Les centrales d’alarme de lecteurs MAX4 sont des dispositifs destinés à une porte, qui permettent également de mettre la centrale d’alarme en service et hors service. Il existe deux méthodes de configuration pour le MAX4 : en ligne et autonome. En configuration autonome, le MAX4 peut servir de contrôle de porte sans être raccordé à un système Galaxy. En configuration autonome, il se programme et s’utilise à l’aide de cartes ou d’étiquettes de proximité MAX4. Les cartes et les étiquettes de proximité sont associées à un numéro d’identification unique et doivent être identifiées sur le MAX4 pour pouvoir être utilisées sur le système. La mémoire du MAX4 peut stocker jusqu’à 1 000 numéros d’identification, dont au moins trois sont réservés aux codes maîtres. Une fois programmés, les numéros d’identification des étiquettes et des cartes sont stockés pour une durée illimitée dans la mémoire MAX4, jusqu’à leur désactivation (suppression). La coupure de courant du MAX4 n’efface pas la mémoire de programmation. Le MAX4 peut fonctionner en mode en ligne, avec des centrales d’alarme Galaxy, en tant que module entièrement intégré au système. Dans cette configuration, le MAX4 peut être utilisé à la fois pour le contrôle d’une porte et pour le contrôle de mise en/hors service du système, tout en offrant une traçabilité totale des utilisateurs sur la centrale d’alarme Galaxy.
Caractéristiques et avantages:- En configuration autonome, ils peuvent servir de contrôle de porte sans être raccordés à un système Galaxy
- En mode en ligne, ils peuvent être utilisés à la fois pour le contrôle d’une porte et du système d’alarme, tout en offrant une traçabilité totale des utilisateurs sur la centrale d’alarme Galaxy
- Une fois programmés, les numéros des badges de proximité sont stockés dans la mémoire non volatile du lecteur MAX4, jusqu’à leur désactivation