/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors service pour maintenance programmée le samedi 8 août, de 19h00 à 5h00 EST (23h00 à 9h00 GMT, dimanche 9 août de 1h00 à 11h00 CET et de 4h30 à 14h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant cette période.

    Centrales

    Panneau de contrôle d'intrusion MAXPRO - Série MPI 2000

    Les panneaux de contrôle MAXPRO® Intrusion série 2000 (MP2000E, MP200EBX, MP2100E, MP2100EBX) permettent aux opérateurs de connecter jusqu'à 60 zones programmables et jusqu'à 500 utilisateurs et 46 périphériques.

    Aperçu

    MAXPRO® Intrusion (MPI) fait partie de la famille de produits MAXPRO® et utilise MAXPRO® Cloud pour la configuration, la maintenance et la gestion.

    MAXPRO® Cloud est un système d'accès, de vidéo et plate-forme de sécurité en tant que service contre les intrusions. Idéal pour les petites et moyennes entreprises, MAXPRO® Cloud rend la sécurité des bâtiments uniques ou multisites simple et évolutive. Les utilisateurs peuvent gérer leur système de sécurité de n'importe où et à tout moment via n'importe quel navigateur Web standard ou notre application innovante primée.

    Les panneaux MAXPRO® Intrusion 2000E et 200EBX fournissent 60 entrées de zone programmables, 60 sorties, 500 utilisateurs et 30 groupes d'autorisations.

    Le MAXPRO Intrusion 2100E et 2100 EBX dispose d'un panneau 2100EBX fournissant 150 entrées de zone programmables, 100 sorties, 2 000 utilisateurs et 50 groupes d'autorisations.

    Les contrôleurs peuvent être achetés séparément (MPIP2000E, MPIP2100E) ou avec une armoire et une alimentation (MPIP2000EBX, MPIP2100EBX)

    Caractéristiques et avantages:
    • Hébergé dans le cloud, évolutif, extensible, efficace, aucun serveur ni logiciel requis
    • Sécurisé, connexion HTTPS et cryptage 256 bits, centres de données haute disponibilité
    • Intrusion, contrôle d'accès et vidéo intégrés avec connexion de périphérique plug and play
    • Préconfigurez les comptes, les sites, les horaires et les personnes, économisant ainsi du temps d'installation sur le site
    • Configurez et gérez les sites, les appareils, les plannings, les groupes d'autorisations et les utilisateurs sur plusieurs sites à partir du cloud.
    • Conçu pour les petites et moyennes entreprises, mono-sites ou multi-sites
    • Les mises à jour du micrologiciel du panneau et des périphériques peuvent être poussées depuis le cloud sans avoir à déplacer un camion
    • Développez et évoluez facilement en fonction des besoins de vos clients
    Certificats:
    • PANNEAU DE COMMANDE MPI
    • La conformité de ce produit a été testée par BRE Global Ltd. UK pour :
    • - EN 50131-3:2009 Grade 3 Classe environnementale II
    • - EN 50131-6:2017 Type A
    • - EN 50136-2:2013 Catégorie SP5 (DP4 lorsqu'il est utilisé avec MPICLTEE)
    • - EN 50131-10:2014 Type Z lorsqu'il est utilisé avec le boîtier anti-intrusion MAXPRO® MPIBXM35
    • ARMOIRE MPI
    • La conformité de ce produit a été testée par BRE Global Ltd. UK pour :
    • - EN 50131-3:2009 Grade 3 Classe environnementale II lorsqu'il est utilisé avec des contrôleurs ou périphériques d'intrusion MAXPRO® certifiés