/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors service pour maintenance programmée le samedi 8 août, de 19h00 à 5h00 EST (23h00 à 9h00 GMT, dimanche 9 août de 1h00 à 11h00 CET et de 4h30 à 14h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant cette période.

    Centrales

    Panneau de contrôle d'intrusion MAXPRO - Série MPI 3000

    Le panneau MAXPRO® Intrusion série 3000 fournit 300 entrées de zone programmables, 200 sorties, 5 000 utilisateurs et 92 périphériques.

    Aperçu

    Le panneau MAXPRO® Intrusion série 3000 fournit 300 entrées de zone programmables, 200 sorties, 5 000 utilisateurs et 92 périphériques.

    MAXPRO® Intrusion (MPI) fait partie de la famille de produits MAXPRO® et utilise MAXPRO® Cloud pour la configuration, la maintenance et la gestion. MAXPRO® Cloud est un système d'accès, de vidéo et plate-forme de sécurité en tant que service contre les intrusions. Idéal pour les petites et moyennes entreprises, MAXPRO® Cloud rend la sécurité des bâtiments uniques ou multisites simple et évolutive. Les utilisateurs peuvent gérer leur système de sécurité de n'importe où et à tout moment via n'importe quel navigateur Web standard ou notre application innovante primée.

    Le panneau MAXPRO® Intrusion 3000E fournit 300 entrées de zone programmables, 200 sorties, 5 000 utilisateurs et 100 groupes d'autorisations.

    Le contrôleur peut être acheté séparément (MPIP3000E) ou avec une armoire et une alimentation (MPIP3000EBX).

    Caractéristiques et avantages:
    • Hébergé dans le cloud, évolutif, extensible, efficace, aucun serveur ni logiciel requis
    • Sécurisé, connexion HTTPS et cryptage 256 bits, centres de données haute disponibilité
    • Intrusion, contrôle d'accès et vidéo intégrés avec connexion de périphérique plug and play
    • Préconfigurez les comptes, les sites, les horaires et les personnes, économisant ainsi du temps d'installation sur le site
    • Configurez et gérez les sites, les appareils, les plannings, les groupes d'autorisations et les utilisateurs sur plusieurs sites à partir du cloud.
    • Conçu pour les petites et moyennes entreprises, mono-sites ou multi-sites
    • Les mises à jour du micrologiciel du panneau et des périphériques peuvent être poussées depuis le cloud sans avoir à déplacer un camion
    • Développez et évoluez facilement en fonction des besoins de vos clients
    Certificats:
    • PANNEAU DE COMMANDE MPI
    • La conformité de ce produit a été testée par BRE Global Ltd. UK pour :
    • EN 50131-3:2009 Grade 3 Classe environnementale II.
    • EN 50131-6:2017 Type A.
    • EN 50136-2:2013 Catégorie SP5 (DP4 lorsqu'il est utilisé avec MPICLTEE).
    • EN 50131-10:2014 Type Z lorsqu'il est utilisé avec MAXPRO®
    • Boîtier anti-intrusion MPIBXM35.
    • ARMOIRE MPI
    • La conformité de ce produit a été testée par BRE Global Ltd. UK pour :
    • EN 50131-3:2009 Grade 3 Classe environnementale II lorsqu'il est utilisé avec
    • Contrôleurs ou périphériques d'intrusion MAXPRO® certifiés.