/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Claviers et interfaces utilisateur

    Panneau de contrôle LCD 2x40-Digit

    Panneau de contrôle LCD 2x40-Digit

    Aperçu

    Le panneau de contrôle LCD 2x40-Digit est une unité d’opération et d’information qui convient à la programmation et au fonctionnement des centrales d’alarme anti-intrusion. Il est doté de la technologie BUS à 3 fils, d’un affichage LCD 2x40-digit, d’affichages LED pour le fonctionnement, les défaillances, le sabotage et les appels d’urgence, et de 4 affichages d’informations entièrement programmables avec l’approbation VdS G194120 (classe C).

    Caractéristiques et avantages :
    • Technologie BUS 3 fils à économie de câblage
    • Fonctionnement sûr grâce au clavier à membrane avec point de verrouillage
    • Contenu informatif élevé grâce à un affichae LCD de 2 x 40-digit
    • Touches de fonction pour un fonctionnement rapide et facile
    • Les aides à la programmation pour les installateurs s’affichent automatiquement
    • Affichages LED intégrés pour fonctionnement, défaut, actes de sabotage, appel d’urgence, alarme et braquage
    • Buzzer intégré
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security