/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Maintenance programmée: Ce site sera indisponible pour cause de maintenance programmée le samedi 31 octobre, de 21 h 00 au dimanche 1er novembre à 7 h 00 EST (le dimanche 1er novembre, de 1 h 00 à 12 h 00 GMT, de 2 h 00 à 13 h 00 CET et de 6 h 30 à 17 h 30 IST). Nous vous remercions de votre patience.

    keypads and user interfaces

    6160CR Commercial Fire Alpha Keypad

    Discontinué

    6160CR commercial fire alpha keypads are addressable remote keypads for use in applications with Honeywell’s commercial fire control panels.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    6160CR commercial fire alpha keypads are addressable remote keypads for use in applications with Honeywell’s commercial fire control panels. The keys are continuously backlit for convenience and easy visibility. The LCD is backlit only when a key is depressed, or when the system is in alarm or trouble condition.

    Features & Benefits:
    • Four programmable function keys
    • Built-in sounder
    • Four status LEDs: armed, ready, trouble, and supervisory
    • Large easy-to-read display
    • Red removable door
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security
    Vous pouvez comparer jusqu’à 5 articles à la fois ×

    Comparer X produits

    Tout effacer

    0 produit sur 5 à comparer