Claviers et interfaces utilisateur
Pavé numérique LED distant Accenta
Le clavier distant LED MK Electric Accenta peut être associé au clavier LCD. Ses touches sont éclairées.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Le clavier distant LED MK Electric Accenta peut être associé au clavier LCD. Ses touches sont éclairées. Il dispose d’une fonctionnalité ZI intégrée. Il peut être monté sur quatre claviers par centrale d’alarme. De plus, il a une tonalité d’entrée et de sortie. Il est fabriqué avec 3 mm de polycarbonate durable et résistant aux impacts, de couleur blanche. Il convient à Optima Compact Gen4, Accenta Gen4 et Accenta Mini Gen4.
Caractéristiques et avantages:- Quatre claviers maximum par centrale d’alarme
- Touches lumineuses
- Peut être associé à pavé numérique avec affichage à cristaux liquides
- Fonctionnalité PA intégrée
- Tonalité entrée/sortie
Autres
- Brand
- Honeywell Security
Autres
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security