/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Claviers et interfaces utilisateur

    Galaxy MK7 Keypad and Keyprox

    La gamme Galaxy MK7 offre un écran LCD alphanumérique de 32 caractères. Convient pour une utilisation avec tous les systèmes Galaxy. Choisissez entre un clavier standard ou une option keyprox avec lecteur de carte de proximité intégré.

    Aperçu

    Conçue dans un souci de robustesse, la gamme MK7 est dotée de boutons tactiles en caoutchouc rétroéclairés qui garantissent une facilité d'utilisation, même dans des conditions de faible luminosité. Comprend un contrôle complet du système et une porte discrète pour garder vos clés cachées. Choisissez entre le clavier standard ou le keyprox avec lecteur de carte de proximité intégré, ce qui permet une double fonctionnalité pour régler et désactiver votre système d'alarme anti-intrusion à partir d'une seule station.

    Caractéristiques et avantages:
    • Convient pour une utilisation avec tous les systèmes Galaxy
    • Design élégant
    • Boutons tactiles en caoutchouc rétroéclairés
    • Contrôle total du système
    • Affichage rétroéclairé 32 caractères alphanumériques
    • Peut être monté à distance depuis le panneau jusqu'à des distances de 1000 m
    • Protection anti-sabotage
    • Offre la possibilité de régler/désactiver le système soit par la saisie du code PIN, soit en présentant une carte d'identification de proximité à la base de l'unité (modèle Keyprox uniquement)
    Certificats:
    • EN50131-3 : 2009
    • Degré de sécurité - 3
    • Classe environnementale - II