/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Claviers et interfaces utilisateur

    Clavier à afficheur LCD Galaxy MK7

    Clavier à afficheur LCD Galaxy MK7

    Aperçu

    L’affichage LCD du Galaxy MK7 dispose d’un écran alphanumérique rétroéclairé de 32 caractères et convient à tous les systèmes Galaxy. Peut être installé à distance, jusqu’à 1000 m (1093 yd) de la centrale. Cet affichage de clavier peut être activé ou désactivé avec un code Pin.

    Caractéristiques et avantages :
    • Compatible avec tous les systèmes Galaxy
    • Design élégant
    • Touches tactiles rétroéclairées en caoutchouc
    • Contrôle total du système
    • Afficheur rétroéclairé à 32 caractères alphanumériques
    • Protection anti-sabotage
    Certifications :
    • PD6662:2004/2010
    • EN50131-1 classe de sécurité 3 classe environnementale II
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security