/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Claviers et interfaces utilisateur

    Galaxy MK8 Keypad and Keyprox

    La gamme Galaxy MK8 offre un écran LCD alphanumérique de 2 x 16 caractères. Convient pour une utilisation avec tous les systèmes Galaxy. Choisissez entre un clavier standard ou une option keyprox avec lecteur de carte de proximité intégré.

    Aperçu

    Conçu pour compléter les intérieurs modernes où le style, l'esthétique et la qualité sont importants. Élégant, mince et de couleur neutre. Choisissez entre le clavier standard ou le keyprox avec lecteur de carte de proximité intégré, ce qui permet une double fonctionnalité pour régler et désactiver votre système d'alarme anti-intrusion à partir d'une seule station.

    Caractéristiques et avantages:
    • Design élégant et mince dans une couleur neutre propre et nette
    • Boutons tactiles rétroéclairés
    • Contrôle total du système
    • Couvercle et protection anti-sabotage
    • Peut être monté à distance depuis le panneau jusqu'à des distances de 1000 m
    • Installation facile
    • Offre la possibilité de régler/désactiver le système soit par la saisie du code PIN, soit en présentant une carte d'identification de proximité à la base de l'unité (modèle Keyprox uniquement)
    Certificats:
    • EN50131-3 : 2009
    • Degré de sécurité - 3
    • Classe environnementale – II