/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Claviers et interfaces utilisateur

    Galaxy MK9 Clavier et Clavier afficheur

    La gamme Galaxy MK9 offre un affichage OLED alphanumérique de 32 caractères. Convient pour une utilisation avec tous les systèmes Galaxy. Choisissez entre un clavier standard ou une option keyprox avec lecteur de carte de proximité intégré.

    Aperçu

    Le facteur de forme moderne et l'affichage OLED permettent de prendre en charge toutes les langues européennes.

    Tirant parti de l'aspect complètement sombre de l'écran, la conception intégrée de l'écran et des boutons s'intègre parfaitement dans l'environnement tout en économisant de l'énergie. Le terminal plug-and-play et le câble, la conception anti-sabotage et les paramètres d'affichage améliorés permettent une installation et une configuration intuitives et efficaces.

    Features & Benefits:
    • Écran OLED avec prise en charge de toutes les langues européennes
    • Lecteur Prox unifié compatible avec EM Prox et HID Prox (modèle Keyprox uniquement)
    • Protection anti-sabotage robuste
    • Remplacement sans problème des claviers MK7 et MK8 existants
    • Canal de câble amélioré pour faciliter les installations
    • Offre la possibilité de régler/désactiver le système soit par la saisie du code PIN, soit en présentant une carte d'identification de proximité à la base de l'unité (modèle Keyprox uniquement)
    Certifications:
    • EN50131-3 : 2009
    • Degré de sécurité - 3
    • Classe environnementale – II