/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Claviers et interfaces utilisateur

    Galaxy® TouchCenter Plus

    Galaxy TouchCenter Plus est un clavier tactile en couleurs pour interagir et exploiter facilement les systèmes d’alarme anti-intrusion Galaxy Flex/Flex+ et Galaxy Dimension de niveaux 2 et 3.

    Aperçu

    Galaxy TouchCenter Plus est un clavier tactile couleur qui permet d’utiliser et de gérer facilement les systèmes d’alarme anti-intrusion Galaxy Flex/Flex+ et Galaxy Dimension niveaux 2 et 3. Contrôler les fonctions sur le bout de leurs doigts. L’affichage tactile intuitif offre des menus de commandes et des icônes faciles à comprendre. TouchCenter Plus offre une installation rapide, réduit les besoins de formation et limite les appels d’entretien, ce qui limite les erreurs d’exploitation et les alarmes intempestives.

    Caractéristiques et avantages:
    • Fonctions tactiles avancées (avec icônes et invites par menus)
    • Vue Live Camera intégrée
    • Présentation de l’état du système
    • Interface graphique de sécurité avancée avec activation/désactivation possibles de plusieurs domaines ou groupes
    • Fonctionnement de proximité en option pour faciliter la gestion du système
    • Ajouter, supprimer, modifier les tags et les codes utilisateur avec facilité
    • Affichage de l’historique des événements
    • Paramètres de zone avancés (liste de vues, modifier, statut, etc.)
    • Design esthétique avec options de montage murales ou encastrées
    Certificats::
    • CE
    • EN50131-1:2006+A1:2009
    • BS8243:2010
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security