Claviers et interfaces utilisateur
Périphériques d'intrusion MAXPRO - Clavier à écran tactile
Les claviers à écran tactile MAXPRO® Intrusion (MPI) sont conçus pour fournir une interface quotidienne simple avec les panneaux de contrôle MPI avec prise en charge des cartes MIFARE ou Prox.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
MAXPRO Intrusion (MPI) fait partie de la famille de produits MAXPRO®, et le système et ses périphériques doivent être connectés à MAXPRO Cloud pour la configuration, la maintenance et la gestion.
MAXPRO Cloud est une plateforme de sécurité en tant que service entièrement intégrée pour l'accès, la vidéo et les intrusions. Idéal pour les petites et moyennes entreprises, MAXPRO Cloud rend la sécurité des bâtiments sur un ou plusieurs sites simple et évolutive. Les utilisateurs peuvent gérer leur système de sécurité de n'importe où et à tout moment via n'importe quel navigateur Web standard ou notre application mobile innovante.
Les claviers à écran tactile MAXPRO Intrusion sont conçus pour fournir une interface quotidienne simple avec les panneaux de contrôle MPI avec prise en charge de la carte MIFARE. Chaque clavier se connecte au bus de communication IB2. Une plaque de montage mural en option (MPIKW1) est disponible séparément.
Caractéristiques et avantages:- Options de contrôle : code PIN ou lecteur de carte de proximité
- Écran graphique LCD
- Sirène intégrée avec volume réglable, alarmes uniques
- Contrôle multizone
- Armement et désarmement mondiaux dans toutes les régions
- Prise en charge des types de cartes MIFARE 32 bits ou 56 bits
- Protection anti-effraction du couvercle et du mur
- Testé pour la conformité par BRE Global Ltd. UK à : EN 50131-3:2009 Grade 3 Classe environnementale II.
Autres
- Brand
- Honeywell Security
Autres
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security