/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Nous rencontrons actuellement de brèves interruptions de service touchant certaines fonctionnalités du site. Nous vous remercions de votre patience pendant que notre équipe travaille à résoudre le problème.

    software

    Licence d’application IntrusionTrace

    Discontinué

    Les licences d’applications IntrusionTrace permettent une détection d’intrusions hautes performances à l’aide d’analyses vidéo spécialement conçues pour un fonctionnement en extérieur 24 heures sur 24 et tous les jours de l’année.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les licences d’applications Intrusion Trace optimisent les périmètres à partir de milliers d’heures de vidéo couvrant un large éventail de variations environnementales, saisonnières et selon l’heure de la journée. Les analyses se caractérisent par la rareté des alarmes intempestives, tandis que la probabilité et la fiabilité de la détection restent élevées. La configuration de base de la « zone d’intérêt », qui convient à la plupart des scènes, peut être adaptée par Intrusion Trace à un large éventail d’applications. Qu’il s’agisse de surveiller une cour, de vérifier l’accès à distance d’un site ou de créer un périmètre virtuel autour d’un dépôt de fournitures, Intrusion Trace offre toutes les performances requises.

    Intrusion Trace est désormais disponible pour les plateformes de serveurs et les périphériques edge. Intrusion Trace prend en charge jusqu’à 32* canaux sur les périphériques ADPRO® et jusqu’à 8* canaux sur les appareils HeiTel. Il complète les puissantes fonctions d’enregistrement, de transmission, de gestion des alarmes et de licences flexibles de ces plateformes établies avec une détection des intrusions vidéo hautes performances. Intrusion Trace prend également en charge les périphériques Honeywell et edge, comme les caméras vidéo et les encodeurs. Exécuté sur l’appareil, Intrusion Trace transmet l’analyse à la source vidéo en fournissant une détection des intrusions hautes performances et autonome sur un appareil en réseau. Une intégration étroite avec la plateforme de l’appareil garantit une gestion des événements conforme et la génération de rapports d’alarme pour une intégration transparente du système. En cas de prise en charge, les E/S de l’appareil peuvent faciliter les options de double coup et déclencher des notifications locales pour en renforcer l’utilité. Intrusion Trace à la périphérie complète les plateformes mobiles et montées en rack avec une approche simple par caméra pour offrir des solutions pour chaque scénario.

    * Dépendance du matériel informatique

    Caractéristiques et avantages:
    • Configuration simple et rapide par une seule personne
    • Détection flexible dans la même scène pour chaque critère par zone de détection
    • Étalonnage 3D, pas de temps d’apprentissage
    • Paramètres avancés de pointe pour optimiser la probabilité de détection et réduire le taux de fausses alarmes
    • Intégration complète pour garantir une gestion et une transmission des alarmes alignée sur les capacités de la plateforme
    • Jusqu’à 16 zones ou zones directionnelles par voie
    • Algorithmes d’extérieur 24 h/24, 365 j/an pour applications périmétriques et en zones stériles
    • Homologué i-LIDS®* comme système de détection primaire pour alertes opérationnelles dans le cadre d’applications de surveillance de zones stériles (IntrusionTrace version 1.26 exécuté sous FastTrace 2E)
    • E/S et assistance aux sites pour répondre aux événements IntrusionTrace (dépendant du matériel informatique)
    • Modes d’enregistrement et possibilité d’étiqueter les événements avec des cadres englobants pour les consulter ultérieurement (dépendant du matériel informatique)
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security
    Vous pouvez comparer jusqu’à 5 articles à la fois ×

    Comparer X produits

    Tout effacer

    0 produit sur 5 à comparer