/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Détecteurs de mouvement

    Détecteur de mouvements commercial DUAL TEC®, gamme DT906

    Les détecteurs de mouvements commerciaux de la gamme DUAL TEC® DT906 offrent un anti-masque PIR qui envoie un faisceau infrarouge pulsé vers le champ de vision, toutes les 8 secondes.

    Aperçu

    Les technologies micro-ondes et PIR associées aux des fonctionnalités telles que l’anti-masquage, le boîtier anti-vandalisme, les larges modèles de couverture et les trois modes de sensibilité basés sur microcontrôleur permettent aux puissants détecteurs de mouvements commerciaux DUAL TEC® DT906 de s’adapter aux environnements commerciaux et industriels difficiles. Les détecteurs de mouvements commerciaux DUAL TEC DT906 sont riches en fonctionnalités et offrent une longue portée, avec une zone de couverture sélectionnable de 61 m sur 4,5 m (200 pi sur 15 pi), ou de 36,5 m sur 3 m (120 pi sur 10 pi). Ce mouvement offre un anti-masque PIR qui envoie un faisceau infrarouge pulsé vers le champ de vision, toutes les 8 secondes. Si le PIR est masqué, le faisceau IR sera réfléchi. Après deux rebonds consécutifs, l’unité signalera un problème, les voyants LED rouge et vert clignoteront et le circuit de détection du masque normalement fermé (NC) s’ouvrira. Outre l’anti-masque, les capteurs disposent d’une protection à dégagement nul pour garder les intrus à l’extérieur.

    Caractéristiques et avantages:
    • La fonction INFORMER® brevetée et conçue en premier lieu comme un outil de diagnostic surveille le blocage des capteurs et peut permettre d’identifier des actes de sabotage
    • Le microcontrôleur convertit tous les signaux micro-ondes et PIR entrants d’un format analogique vers un format numérique
    • La fonction INFORMER examine chaque technologie en continu pendant que le microcontrôleur réalise des tests automatiques sur les fonctions du capteur à intervalles réguliers, puis signale tout problème au moyen du relais intégré
    • Le véritable compensé en température optimise les performances de l’infrarouge passif en continu pour prendre en compte les changements de température dans la pièce
    • La compensation du bruit environnemental empêche les perturbations environnementales courantes comme les lumières fluorescentes d’entraîner des micro-ondes déclenchant des alarmes intempestives
    • La sensibilité du capteur peut être réglée sur « élevée » pour assurer une capture plus rapide, sur « normal » ou sur « faible » pour garantir un système insensible aux alarmes intempestives dans les environnements difficiles
    • Deux à quatre étapes au sein du champ de vision en fonction des réglages de sensibilité sélectionnés
    • La protection contre les bogues offre un système sans dégagement qui protège la chambre du pyrolyseur contre les insectes susceptibles d’entraîner des alarmes intempestives
    • Utilise un système optique à miroir personnalisé pour fournir une capture efficace à longue portée
    • Les LED afficheront des codes pour indiquer l’état de l’anti-masque, l’état de la technologie INFORMER, l’état du problème et les codes interrogeables afin de fournir les résultats INFORMER et de déterminer si le test automatique a échoué ou réussi
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security