/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Détecteurs de fumée

    BRK Series Smoke and Gas Alarm

    BRK series smoke and/or Carbon Monoxide alarm with battery backup

    Aperçu

    BRK Series smoke and/or Carbon Monoxide alarms are hard-wired with battery back up and built in alarm. The series includes photoelectric and ionization smoke detection as well as dual smoke and Carbon Monoxide sensors.

    Features & Benefits:
    • Hard wired with battery back up
    • Modern design
    • Integrated alarm
    Certifications:
    • ETL listed to ULC Standards