/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    training services

    Cours unitaire IP VAV - MyHBU mot-clé “Cours unitaire IP VAV“

    Discontinué

    La formation IP VAV Unitary présentera aux étudiants l'architecture globale du produit, ainsi que les composants matériels, la configuration de base du réseau et des contrôleurs, et un guide de dépannage de base.  

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    La formation IP VAV Unitary présentera aux étudiants l'architecture globale du produit, ainsi que les composants matériels, la configuration de base du réseau et des contrôleurs, et un guide de dépannage de base.  

    Les étudiants apprendront à identifier et à résoudre les problèmes de performance du système qui peuvent survenir avec le dispositif IP VAV Unitary. Les étudiants apprendront à mettre en œuvre des politiques de réglage pour ajuster les affectations de polling et la mémoire du tas. 

    Les étudiants apprendront à utiliser l'application mobile pour l'équilibrage VAV en association avec le dispositif IP VAV Unitary. Les étudiants apprendront les étapes du processus d'embarquement, comment configurer le dispositif pour la communication avec l'appli mobile, et comment effectuer l'équilibrage des points de consigne à l'aide de l'appli. 

    - À la fin du cours, l'étudiant sera en mesure de : 

    - Décrire l'architecture globale 

    - Nommer les composants matériels 

    - Appliquer les exigences de câblage 

    - Appliquer la configuration du réseau 

    - Configurer le contrôleur 

    - Appliquer les tâches de dépannage  

    - Identifier les problèmes de performance 

    - Mettre en œuvre la politique de tuning  

    - Configurer les assignations d'interrogation et les abonnements COV 

    - Lier la politique de tuning aux points proxy 

    - Ajuster la mémoire tampon élevée 

    - Recompter les étapes du processus d'embarquement 

    - Configuration de la BLE 

    - Effectuer l'équilibrage des points de consigne  Chaque section comporte 6 contrôles de connaissances avec un score de réussite de 80 % ou plus.

    Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)

    Vous pouvez comparer jusqu’à 5 articles à la fois ×

    Comparer X produits

    Tout effacer

    0 produit sur 5 à comparer