/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Logiciel

    NVR programmable à distance

    Discontinué

    ADPRO eFT est une plateforme vidéo IP multi-services avec l’OS XO Security+. Elle est la seule à proposer les fonctionnalités de contrôle à distance suivantes : armement/désarmement, photos des événements, transmission fiable par protocole, etc.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    ADPRO eFT est la plateforme vidéo IP multi-services qui exécute le puissant système d’exploitation XO Security+. C’est le seul NVR avec des fonctionnalités complètes de télésurveillance telles que l’armement / le désarmement, les images quadravision d’événements et la transmission fiable via un protocole d’acquittement exclusif.

    La passerelle eFT optimise l’utilisation de la bande passante pour une transmission haute qualité par des connexions de caméra multi-flux, en adaptant la transmission vidéo selon la bande passante disponible. ADPRO eFT prend en charge la visualisation de vidéos et d’événements via des clients en réseau, y compris les logiciels CMS et VMS et l’application mobile iTrace pour une surveillance et un contrôle 24 h/24 et 365 j/365. ADPRO Xchange2 permet également aux utilisateurs de gérer à distance les licences des canaux IP et analytiques supplémentaires pour une flexibilité ultime. Le NVR est conçu pour offrir une vidéosurveillance à faible coût, avec des performances et une commodité élevées.

    Caractéristiques et avantages:
    • Connexion P2P disponible pour une connexion à distance facile et flexible.
    • Flux vidéo sécurisé de bout en bout avec chiffrement (HTTPS)
    • Prise en charge de disque dur à chiffrement automatique (SED) pour la sécurité des données
    • Disponible en trois variantes sans ports PoE et deux variantes avec ports PoE
    • Connexion facile de la caméra IP via le protocole ONVIF Profile S/T
    • Enregistrement vidéo, analyse d’images et transmission (prêt pour toutes les fonctions de contrôle à distance)
    • Stockage fiable des données : jusqu’à 4 disques durs de 10 To pour des enregistrements plus longs avec une qualité supérieure
    • Prise en charge RAID 1 pour un stockage fiable
    • Détection supérieure et faible taux d’alarmes intempestives
    • Application mobile iTrace iOS/Android pour la surveillance, la vérification et le contrôle à distance