MAXPRO® Access
La familia de soluciones de control de accesos MAXPRO® Access ofrece todos los beneficios del control de accesos tradicional, permitiendo que la protección de puertas, la gestión del acceso de los empleados, los permisos y los horarios en múltiples ubicaciones, se puedan gestionar de forma remota usando la infraestructura segura en la nube MAXPRO® Cloud.
MAXPRO® Access - MPA1
Control de accesos para 1 puerta
Solución de control de accesos para una puerta basado en la nube o web. Como parte de la solución MAXPRO® Cloud, el panel de control de accesos MPA1 alimentado por POE, es fácil de instalar y gestionar gracias a su exclusivo y sencillo diseño de instalación. Además, su App Device Utility para dispositivos móviles le permite una rápida y sencilla puesta en marcha.
MAXPRO® Access - MPA2/4
Control de accesos para 2 /4 puertas
La solución permite gestionar 2 y 4 puertas mediante MAXPRO® Cloud, WIN-PAK o el explorador web integrado. Compatible con lectores OSDP, facilita la configuración inicial con BLE a través de la App Device Utility. Además, reduce costes de cableado con conexión en cascada, ofrece instalación rápida con conectores RJ45, entrada de alarma contra incendios integrada y control simplificado de ascensores.
MAXPRO® Cloud
Solución de seguridad integrada
MAXPRO® Cloud es la plataforma de seguridad en la nube diseñada por Honeywell y respaldada por Microsoft Azure que representa la mejor opción para empresas con una o múltiples ubicaciones. Con una App potente y una interfaz de usuario intuitiva, podrá gestionar de forma remota sus instalaciones teniendo siempre al alcance de su mano toda la información importante que necesita para tomar las mejores decisiones.

Video MAXPRO® Access
Speak to an expert