SOLUCIONES DE VÍDEO IP CONFORMES CON LA NDAA
INTRODUCCIÓN
La Ley de Autorización de la Defensa Nacional John S. McCain 2019 (NDAA) es una ley federal de los Estados Unidos que especifica el presupuesto, los gastos y las políticas del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. La Sección 889 de NDAA de 2019 prohíbe al gobierno de EE. UU. adquirir equipos de vídeo y telecomunicaciones de ciertas empresas chinas y sus filiales.
Las cámaras IP de las Series 35, 60 y 70 de Honeywell están diseñadas para su uso como parte de los sistemas de vídeo que cumplen con la NDAA 2019, Sección 889. Además de las cámaras de las Series 35/60/70, nuestras gamas de VMS/NVR MAXPRO® y Pro-Watch®, nuestros NVR integrados de la Serie 35 y nuestros NVR IP ADPRO iFT/iFT-E siguen nuestro exhaustivo proceso de pruebas de ciberseguridad y no contienen componentes de ninguna de las empresas señaladas en la NDAA 2019, Sección 889. Junto con las cámaras de las series 35/60/70, se pueden utilizar para ofrecer sistemas de vídeo que cumplan con la norma NDAA 2019, sección 889. Estas gamas son muy adecuadas para las PYMES, instalaciones básicas e infraestructuras críticas en las que el cumplimiento de la normativa es esencial, como las administraciones públicas, los servicios públicos, los comercios de primera calidad, los campus y los comercios minoristas.
La Sección 889 de NDAA 2019 se centra en equipos de videovigilancia y equipos de telecomunicaciones. No afecta a otras áreas de seguridad. Las soluciones de control de accesos de Honeywell han pasado por múltiples controles de ciberseguridad, no contienen componentes de proveedores prohibidos y no están contempladas en la Sección 889 de la NDAA 2019. Honeywell Pro-Watch®, WIN-PAK y otros software y hardware de accesos pueden seguir siendo vendidos y utilizados por las agencias federales u otras empresas que deseen implementar soluciones de seguridad que cumplan con la Sección 889 de la NDAA 2019.
SOLUCIONES PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

SERIE 35 - CÁMARAS Y NVRs
Las cámaras y NVRs de la Serie 35 de Honeywell son una solución flexible, cibersegura y con análisis inteligente integrado diseñados para satisfacer todas sus necesidades de seguridad actuales y futuras.
SERIE 35 - CÁMARAS
Las cámaras de la Serie 35 están disponibles en una amplia variedad de resoluciones y formatos que se adaptan a cualquier necesidad.
El análisis de vídeo integrado le ayuda a proteger lo que importa con funciones que incluyen: detección inteligente de movimiento, intrusión, merodeo, cruce de líneas, clasificación de objetos y conteo de personas.
SERIE 35 - NVRS
Los NVRs de la Serie 35 están disponibles en múltiples formatos de hasta 64 canales con diversas opciones de disco duro y 80BT de almacenamiento. Son la solución perfecta para adaptarse a sus necesidades de seguridad conformes con la sección 889 de la NDAA
SOLUCIONES EMPRESARIALES

SERIE 60 - CÁMARAS
Honeywell lleva la calidad y la fiabilidad al siguiente nivel con las cámaras IP de la Serie 60, adecuadas para una amplia gama de aplicaciones.
SERIE 60 - CÁMARAS
Las cámaras de la Serie 60 están disponibles en múltiples formatos como cámaras domo o bullet de 4 MP/5 MP o los modelos PTZ de 2 MP/5 MP. Todos los modelos ofrecen una claridad de imagen excepcional, integración de sistemas flexible, transmisión segura de datos y una instalación sencilla.
SERIE 70 – CÁMARAS CON IA
Las cámaras de la Serie 70 con IA ofrecen inteligencia artificial avanzada y análisis de vídeo inteligente que permiten categorizar objetos para mejorar el conocimiento de la situación y reducir las falsas alarmas. Ofrecen ciberseguridad excepcional y excelente calidad de imagen incluso en condiciones de poca luz.
NVRs MAXPRO®
Los NVR MAXPRO de Honeywell son un sistema de vídeo IP flexible, escalable y abierto, que incluye los MAXPRO NVR (XE, SE, PE) de 8 a 128 canales así como una solución basada en software que ofrece desde 4 hasta 128 canales.
MAXPRO® VMS
Sistema de Gestión de Vídeo
El sistema de gestión de vídeo de Honeywell MAXPRO VMS controla varias fuentes de subsistemas de vídeo para recopilar, gestionar y presentar vídeo de forma clara y concisa.