/content/hbtbt/es/es/search-results.html
    Este sitio estará inactivo por mantenimiento programado el sábado 8 de agosto, de 7:00 PM a 5:00 AM EST (11:00 PM a 9:00 AM GMT, domingo 9 de agosto de 1:00 AM a 11:00 AM CET y de 4:30 AM a 2:30 PM IST). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Grabadores de vídeo en red (NVR)

    NVR (grabador en red) integrado de la Serie 30

    Interrumpido

    El NVR (grabador en red) integrado de la serie 30 ofrece una resolución de vídeo 4K de alta definición (UHD) con NVR de 8 o 16 canales, con múltiples opciones de disco duro y hasta 20 TB de almacenamiento interno.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El NVR (grabador en red) integrado de la Serie 30 recibe notificaciones de detección de personas para una protección eficaz y eficiente. Tiene una configuración remota sencilla a través de Honeywell Video Management Viewer (HVMV). Las cámaras de la serie 30/60 proporcionan una solución encriptada de extremo a extremo, con transmisión de vídeo encriptado desde las cámaras 30/60 al NVR. Transmisión/control de vídeo cifrado entre NVR y cliente web/visor/aplicación móvil.

    Las opciones de almacenamiento flexibles, el alto rendimiento en grabación y red, y el desempeño de seguridad cibernética robusto hacen de estos NVR una elección perfecta para un amplio rango de aplicaciones de seguridad en donde el cumplimiento es esencial y los datos están protegidos

    Características y Beneficios:
    • Decodificación con códec H.265/H.264/MJPEG
    • Salida de video HDMI/VGA simultánea
    • Los puertos USB admiten teclado y ratón
    • Soporta la grabación de un clip de video de eventos para distribución
    • Soporta el envío de imágenes fijas al momento del evento por correo electrónico
    • Soporta notificaciones visuales o auditivas (una luz destellante, campana o sirena)
    • Soporta hasta 4 canales de entrada de alarma y 1 canal de salida de relé de alarma
    • Soporta el envío de notificaciones por correo electrónico, salida de alarma
    • Se configura para detectar y responder automáticamente al movimiento en la escena, entradas de alarma y falla de red o manipulación
    Certificaciones:
    • EN50581: 2012
    • EN50130-4: 2011+A1: 2014
    • EN61000-3-3: 2013
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security