software
NVR+ de la Serie ADPRO® iFT
Las plataformas ADPRO® iFT e iFT-E NVR+ ofrecen grabación IP de alta calidad y supervisión con una transmisión sólida de alarmas a ubicaciones de control remotas.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Las plataformas ADPRO® iFT e iFT-E NVR+ ofrecen grabación IP de alta calidad y supervisión con una transmisión sólida de alarmas a ubicaciones de control remotas. La Serie iFT gestiona la salidas de CCTV, la protección perimetral, los análisis de vídeo, el audio, la iluminación, el control de puertas y el control de HVAC. Nuestra aplicación única iTrace (disponible para iOS y Android) se conecta de manera remota con la Serie iFT y proporciona imágenes importantes de los incidentes a los servicios de intervención, a los propietarios de los negocios y a los guardas. La Serie iFT, equipada con el software de sistema operativo XO 4 Security+ que es fácil de descargar, actualizar y gestionar, ofrece diferentes características que proporcionan un sencillo acceso a la visualización y gestión del historial de CCTV.
Las unidades base proporcionan 8 canales IP, 6 TB de almacenamiento y 8 entradas de alarma; la capacidad se puede desarrollar para 32 canales IP; 40 TB de almacenamiento y 156 entradas de alarma. La Serie iFT ofrece una amplia gama de análisis de vídeo disponibles para verificación de intrusión, merodeo y humo activada de forma remota mediante licencia. Los análisis que se adquieren son intercambiables entre canales y unidades. El software del sistema operativo ofrece la gestión y la visualización de todas las vistas de cámaras “en directo”, además de una herramienta de visualización fácil de usar y muy efectiva de material de CCTV grabado. La Serie iFT es compatible con las cámaras equIP®, Performance y HDZ IP de Honeywell, y con cámaras IP de otros fabricantes.
Características y Beneficios:
- Coste competitivo para cada solución de canal
- Recepción de alarma garantizada en 6 segundos mediante la comprobación de vida de pulso
- Incluye licencias de análisis que se pueden gestionar de forma remota a través de Xchange
- Compatibilidad con cámaras de 360° y función de corrección de aberraciones esféricas en todas las cámaras compatibles
- Herramienta de búsqueda de cámara IP para añadir fácilmente cámaras IP compatibles
- El audio bidireccional permite la comunicación “en directo” con el centro remoto que proporciona avisos e información
- Perfil S de ONVIF® para facilitar la conexión de cámaras IP
- La aplicación móvil iTrace proporciona vista de cámaras y manipulación remota para hacer zoom y panorámicas (no compatible con O2)
- El modo de pixelado proporciona protección de la privacidad cuando un CMS supervisa el sitio
- El túnel de cámara proporciona enrutamiento estático en eth1 que permite el acceso a cámaras en otras redes tras los routers/cortafuegos
Otros
- Brand
- Honeywell Security
Otros
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security