/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Fuentes de alimentación

    Unidad de interruptores principales (MSU)

    El dispositivo MSU se usa para asegurar la alimentación de todos los componentes del sistema VARIODYN ONE instalados en el rack.

    Overview
    El dispositivo MSU se usa para asegurar la alimentación de todos los componentes del sistema VARIODYN ONE instalados en el rack.Además posee un conector para poder conectar un PC con fines de monitorización y mantenimiento. Cada una de las tres fases puede ser cargada. El circuito de sobrecarga automáticamente desactiva la corriente. También puede ser usadopara el encendido manual de la fuente de alimentación.3 interruptores de sobretensión con iluminación (uno por fase)Indicadores luminosos de color verde que muestran el estatus, 3 conexiones para contactos auxiliiares por cada interruptor de sobretensión230 V IEC toma de corrienteRJ45 con toma RJ45 que permite la facilidad de tareas de mantenimiento desde un PC/laptop