Paneles de control
HMI externo para Eagle
La HMI externa es una HMI de montaje rentable y versátil para aquellos controladores EAGLE que no están equipados con una HMI incorporada. La HMI externa se puede conectar y utilizar con la gama de controladores EAGLE.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
La HMI externa es una HMI de montaje rentable y versátil para aquellos controladores EAGLE que no están equipados con una HMI incorporada. Estos representan una tercera opción de operación, además de las dos opciones de operación basadas en la web existentes (el panel del operador CL-Touch de 5,7 in y los paneles táctiles industriales de terceros). La HMI externa se puede conectar y utilizar con los siguientes controladores EAGLE: CLEA2000B31, CLEA2014B31, CLEA2014B32, CLEA2026B31.
Características y Beneficios:- Operación en idioma local
- Menor coste de servicio, operación y mantenimiento
- Operación orientada a la aplicación o al usuario
- Opciones de montaje versátiles
- Acceso protegido con contraseña
- No se necesita fuente de alimentación adicional
- Visualización completa de información en texto largo
- Con certificación CE
- EN 60730-1
- EN 60730-2-9
- IP30
Otros
- Brand
- CentraLine
Otros
- Brand
- CentraLine
- Brand : CentraLine