Paneles de control
Panel de control Galaxy® Flex
El panel de control Galaxy® Flex ofrece un sistema muy competitivo para un mayor número de zonas y funciones.
El panel de control Galaxy® Flex ofrece un sistema muy competitivo para un mayor número de zonas y funciones. Esta solución de seguridad híbrida de control de puertas y detección de intrusiones aporta facilidad y flexibilidad a los sistemas de seguridad de grado 2 de tamaño pequeño y mediano.
Para satisfacer las demandas de soluciones cada vez más exigentes y variadas, los instaladores no necesitan buscar más allá de Galaxy Flex para optimizar los costes y el tiempo de instalación y programación. En el interior de la carcasa de la central se encuentran accesorios hechos a medida que alojan funciones inalámbricas, de comunicación y de expansión, entre otras, a través de módulos que simplemente encajan. Además de facilitar la instalación, la caja está fabricada con un robusto polímero ignífugo que disminuye la posibilidad de sufrir daños durante la instalación.
Características y Beneficios:- La verificación de alarmas por secuencia de imágenes proporciona hasta 35 imágenes por secuencia con memoria de prealarma de 10 imágenes
- Varias opciones de comunicación como GSM/GPRS, Ethernet, PSTN programable mediante asistentes de configuración rápida
- Los usuarios pueden acceder y gestionar de forma remota su sistema Galaxy Flex, en cualquier momento y lugar, con la aplicación móvil GX Remote Control
- Expansión flexible de hasta 100 zonas cableadas o inalámbricas.
- EN50131
- PD6662:2010
- BS8243:2010
- Grado de seguridad 2
- Estándares medioambientales clase II