Módulos y tarjetas de interfaz
Modulo expasor RF para Galaxy
Módulo expansor Via Radio Portal RF nos permite la instalación de dispositivos de detección Via Radio para los sistemas de alarma de intrusión Galaxy Dimension y G2 de Honeywell. Máximo 8 RF por central ( dependiendo modelo )
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
El nuevo módulo expansor del sistema inalámbrico RF Portal permite una oferta inalámbrica total para los sistemas de alarma de intrusión Galaxy Dimension y G2 de Honeywell, haciendo posible la conexión inalámbrica para todo tipo y tamaño de instalaciones. Puede disponer de hasta ocho portales de RF en una instalación, lo que, unido a las exclusivas tecnologías de radio bidireccional y de enrutamiento ágil, garantiza que los sensores inalámbricos y el panel de control puedan comunicarse entre sí utilizando la ruta de señal más potente disponible. Módulo inalámbrico RF Portal permite conectar 192 detectores inalámbricos y 100 llaveros a un panel de control Galaxy Dimension. La frecuencia de funcionamiento del sistema cumple con lo dispuesto en la normativa rusa. La tecnología patentada de comunicación bidireccional con control de canales de radio y señalización permite la comunicación entre el panel de control y los detectores inalámbricos.
Características y Beneficios:- Módulo expasión vía radio para paneles de Intrusión Galaxy G2 y Dimension
- • Hasta 32 detectores de las misma frecuencia, o 16 si se mezclan frecuencias
- Comunicación por el bus Galaxy. Caja Plastica, alimentación 12VDC. EN50131-6 Grado 2 clase Ambiental II.
Otros
- Brand
- Honeywell Security
Otros
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security