Paneles de control
Controladores PRO4200
Módulos de acceso de la serie profesional PRO4200
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
El diseño modular se adapta a una amplia variedad de aplicaciones
Los gabinetes PRO22ENC1, PRO22ENC2 y PRO22ENC5 (sin batería) pueden acomodar hasta 9 módulos, fuente de alimentación y batería
Las salidas de relé programables por el usuario permiten necesidades de control específicas
Las entradas de alarma programables por el usuario ofrecen una configuración y un control flexibles del sistema
Comunicación RS485 a todos los módulos
La tecnología de convertidor analógico a digital proporciona filtrado digital y acondicionamiento de entrada
Entradas de monitor de energía y sabotaje de gabinete dedicadas
Admite la elección de circuitos normalmente abiertos, normalmente cerrados, supervisados y no supervisados
Admite una amplia gama de tecnologías de lectura, incluidas OSDP y Wiegand
Los modos fuera de línea del sistema personalizables por lector incluyen acceso seguro, bloqueado (sin acceso) y desbloqueado (acceso completo)
Admite múltiples formatos de lectores y tarjetas para máxima flexibilidad y opciones de seguridad
Los modos de funcionamiento incluyen bloqueado, desbloqueado, acceso seguro, solo tarjeta, tarjeta y PIN, tarjeta o PIN y PIN solo
Se puede conectar cualquier combinación de 16 E/S aguas abajo o módulos lectores a los puertos PRO42IC RS485. Longitud total del autobús de 4000 pies (1250 m) por puerto
Admite más de 50 000 búfer de transacciones
Impulsado por Mercurio
Otros
- Brand
- Honeywell Security
Otros
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security