/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Impresoras de identificadores

    Impresoras de tarjetas

    Las impresoras de tarjetas Magicard NEO ID, para Asia, Sudamérica, África y Oriente Medio, cuentan con una marca de agua antifraude en cada tarjeta para garantizar la seguridad y proporcionan impresión a todo color a una cara en menos de 23 segundos.

    Overview

    Las impresoras de tarjetas Magicard NEO ID se desarrollaron específicamente para Asia, Sudamérica, África y Oriente Medio.

    La 360 NEO puede imprimir una marca de agua antifraude en cada tarjeta para garantizar la seguridad del personal, las empresas y los datos. Cada tarjeta a todo color de una cara con HoloKote® se puede imprimir en menos de 23 segundos, lo que permite imprimir hasta 156 tarjetas por hora, una potente forma de crear tarjetas de identificación seguras en grandes volúmenes.

    Funciones y ventajas:
    • Opciones de color optimizadas
    • Tolva de entrada para 100 tarjetas
    • Conexión por Ethernet
    • Se puede sobrescribir
    • Impresión de calidad de la foto DTC
    • Impresión de borde a borde
    Certificaciones:
    • CE