/content/hbtbt/es/es/search-results.html
    Este sitio estará inactivo por mantenimiento programado el sábado 8 de agosto, de 7:00 PM a 5:00 AM EST (11:00 PM a 9:00 AM GMT, domingo 9 de agosto de 1:00 AM a 11:00 AM CET y de 4:30 AM a 2:30 PM IST). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Tarjetas

    Credencial OmniProx™ de Honeywell Access System

    Interrumpido

    Las credenciales OmniProx de los sistemas de acceso de Honeywell han sido concebidas para funcionar con lectores OmniProx.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Las credenciales OmniProx de los sistemas de acceso de Honeywell están diseñadas para funcionar con lectores OmniProx. Las tarjetas ISO OmniProx son tarjetas de PVC laminadas que se pueden imprimir en ambos lados con la mayoría de las impresoras de tarjetas estándar. La gama de productos OmniProx, basada en la tecnología de 125 kHz, ofrece un alcance sensorial sin contacto excepcional y se basa en RFID. Los modelos ISO también son compatibles con las ranuras troqueladas horizontales y verticales. Para un uso más exhaustivo, hay disponible una versión de estilo conchacubierta dura con una ranura vertical, hecha de una estructura dura de ABS y PVC para mayor durabilidad. Las credenciales OmniProx están disponibles en configuraciones populares o por pedido especial donde el usuario especifica el código de sitio y el tipo de número de tarjeta.

    Características y Beneficios:
    • Numeración externa para una identificación y control sencillos
    • Disponible con una banda magnética de alta coercitividad para un nivel de capacidad mayor
    • Paquetes de 25 marcados y envueltos individualmente para ofrecer más flexibilidad y comodidad
    • Diseño en PVC resistente ante grietas y roturas
    • Disponible en formatos estándar de 26 bits o 34 bits de Honeywell
    Certificaciones:
    • Conformidad con ISO