cards
Banda magnética tarjeta MAX
Las bandas magnéticas de tarjetas MAX de Honeywell son funciones avanzadas de control de acceso en un sistema integrado único. La instalación y la programación de un sistema de seguridad completo resultan tareas más sencillas, rápidas y eficaces.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Las bandas magnéticas de tarjetas MAX de Honeywell son funciones avanzadas de control de acceso en un sistema integrado único. La instalación y la programación de un sistema de seguridad completo resultan tareas más sencillas, rápidas y eficaces. El Módulo de control de puerta (DCM) Galaxy permite explotar las instalaciones de control de acceso flexible. Cada DCM proporciona seguridad totalmente integrada para un máximo de dos puertas. El diseño integrado permite a los instaladores planificar un sistema más fácilmente. Primero decida qué zonas separadas (grupos) deben protegerse. A continuación, asigne las puertas, detectores y plantillas de usuario a cada zona según sea necesario.
Características y Beneficios:- Hasta 64 puertas controladas
- Control de intrusión y acceso integrado basado en áreas. No se permite el acceso si el área está armada. Evita falsas alarmas.
- Registro de eventos de acceso con 1000 eventos grabados en el panel
- Horarios semanales totalmente personalizables para controlar las funciones de acceso, autoarmado y salida
- Acceso de usuarios controlado por plantillas de acceso y estado de armado de grupos
- Se pueden armar grupos pulsando el botón Menu Recall (Recuperación de menú) después de pasar la tarjeta o pasando tres veces la tarjeta
- Se puede vincular un teclado del sistema con cada lector para el control de funciones de Menu Recall (Recuperación de menú)
- El control de evacuación permite desbloquear las puertas en caso de incendio
- EN50131
- EN50133