/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Tarjetas

    Tarjeta de proximidad de PVC de OmniClass™ OKP0N 2K2

    Las tarjetas de proximidad de PVC OKP0N 2K2 OmniClass™ están diseñadas para funcionar con los lectores OmniClass. Se crean con tecnología de 13,56 MHz, basada en RFID, y proporcionan un excelente rango de detección de proximidad de hasta 11,43 cm.

    Overview

    Las tarjetas de proximidad de PVC OKP0N 2K2 OmniClass™ están diseñadas para funcionar con los lectores OmniClass. Están diseñadas con tecnología de 13,56 MHz, basada en RFID y proporcionan un excelente rango de detección sin contacto de hasta 11,43 cm. Las tarjetas se pueden imprimir en ambos lados mediante una impresora de sublimación de tinta o de transferencia térmica. También se les puede perforar una ranura en la parte corta para una orientación vertical (retrato).

    Las credenciales OmniClass están disponibles en configuraciones populares. Se pueden realizar pedidos especiales si el usuario necesita escoger código de sitio y números de tarjeta. También hay disponibles pedidos de tarjetas personalizadas. Honeywell puede ayudar a crear una credencial personalizada que satisfaga sus necesidades estéticas y esté protegida contra falsificaciones. Las opciones contra falsificaciones incluyen tintas fluorescentes UV, hologramas y logotipos corporativos.