Tarjetas
Tarjeta de PVC OmniClass™ OKP2N
Las tarjetas de PVC plastificado OmniClass™ OKP2N están diseñadas para funcionar con los lectores OmniClass. Se crean con tecnología de 13,56 MHz, basada en RFID, y proporcionan un excelente rango de detección de proximidad de hasta 11,43 cm.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Las tarjetas de PVC plastificado OmniClass™ OKP2N están diseñadas para funcionar con los lectores OmniClass. Se crean con tecnología de 13,56 MHz, basada en RFID, y proporcionan un excelente rango de detección de proximidad de hasta 11,43 cm. Las tarjetas pueden imprimirse en ambos lados mediante una sublimación de tinta o una impresora de tarjetas de transferencia térmica. También se les puede perforar una ranura en la parte corta para una orientación vertical (retrato).
Las tarjetas OmniClass están disponibles en configuraciones populares. Se pueden realizar pedidos especiales si el usuario necesita escoger código de sitio y números de tarjeta. También hay disponibles pedidos de tarjetas personalizadas. Honeywell puede ayudar a crear una credencial personalizada que satisfaga sus necesidades estéticas y esté protegida contra falsificaciones. Las opciones contra falsificaciones incluyen tintas fluorescentes UV, hologramas y logotipos corporativos.