/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    cards

    Tarjeta PVC de OmniProx

    Interrumpido

    Las tarjetas ISO OmniProx son tarjetas PVC que se pueden imprimir por los dos lados mediante las impresoras de tarjetas más estándar.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Las tarjetas ISO OmniProx son tarjetas PVC que se pueden imprimir por los dos lados mediante las impresoras de tarjetas más estándar. Los modelos ISO también son compatibles con las ranuras troqueladas horizontales y verticales. Para un uso más exhaustivo, hay disponible una versión de cubierta dura con una ranura vertical, hecha de una estructura dura de ABS y PVC para mayor durabilidad.

    Características y Beneficios:
    • Compatibilidad universal con todos los lectores compatibles con Honeywell OmniProx y HID® Prox, así como con lectores multitecnología compatibles con la tecnología HID Prox
    • Numeración externa para una identificación y control sencillos. Disponible con una banda magnética de alta coercitividad (4000 Oe, en abierto) para un nivel de capacidad mayor
    • Paquetes de 25 marcados y envueltos individualmente para ofrecer más flexibilidad y comodidad a los revendedores
    • Estructura en PVC resistente ante grietas y roturas a la vez que ofrece un tiempo de lectura rápido
    • Disponible en cubierta dura y acorde con las normas ISO
    • Disponible en formatos estándar de 26 bits o 34 bits de Honeywell
    Certificaciones:
    • ISO 7810

    Related Products

    Puede comparar hasta 5 artículos a la vez ×

    Comparar X productos

    Borrar todo

    0 de 5 productos para comparar