Tarjetas
Tarjeta PVC de OmniProx
Las credenciales OmniProx de los sistemas de acceso de Honeywell se han concebido para funcionar con lectores OmniProx.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Las credenciales OmniProx de los sistemas de acceso de Honeywell se han concebido para funcionar con lectores OmniProx. La gama de productos OmniProx, basada en la tecnología 125 kHz, ofrece un alcance sensorial sin contacto excepcional y se basa en RFID. Las tarjetas ISO OmniProx son tarjetas PVC que se pueden imprimir por los dos lados mediante las impresoras de tarjetas más estándar. Los modelos ISO también son compatibles con las ranuras troqueladas horizontales y verticales. Para un uso más exhaustivo, hay disponible una versión de cubierta dura con una ranura vertical, hecha de una estructura dura de ABS y PVC para mayor durabilidad. Las credenciales OmniProx están disponibles en configuraciones populares o por pedido especial donde el usuario especifica el código de sitio y el tipo de número de tarjeta.
Características y Beneficios:- Compatibilidad universal con todos los lectores compatibles con Honeywell OmniProx y HID® Prox, así como con lectores multitecnología compatibles con la tecnología HID Prox
- Numeración externa para una identificación y control sencillos
- Disponible con una banda magnética de alta coercitividad (4000 Oe, en abierto) para un nivel de capacidad mayor
- Paquetes de 25 marcados y envueltos individualmente para ofrecer más flexibilidad y comodidad a los revendedores
- Estructura en PVC resistente ante grietas y roturas a la vez que ofrece un tiempo de lectura rápido
- Disponible en cubierta dura y acorde con las normas ISO
- Disponible en formatos estándar de 26 bits o 34 bits de Honeywell