/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Abrazaderas de puerta

    Retenedore electromagnétic0 UTKFZ05C/UTKFZ05L

    Interrumpido

    El retenedor con tubo espaciador y cabezal giratorio incluye placa de anclaje y ajuste angular. b para liberación manual y protegido contra inversiones de polaridad. Tensión de 24Vdc, fuerza de retención de 50 kg y tubo de hasta 150 mm.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El tope electromagnético con tubo espaciador y cabezal giratorio está equipado con placa de anclaje y ajuste angular. Tiene un botón para liberación manual y está protegido contra inversiones de polaridad. Tiene una tensión de funcionamiento de 24Vdc, una fuerza de retención de 50 kg y un tubo espaciador ajustable de hasta 150 mm.