/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Abrazaderas de puerta

    Rótula de recambio para retenedor

    Interrumpido

    La rótula para retenedor está diseñada para puertas con ángulo. La placa de anclaje se puede ajustar y fijar a 60° en cada dirección a través de una junta articulada.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    La rótula de imán de la puerta está diseñada para puertas con un ángulo. La placa de anclaje se puede ajustar y fijar a 60° en cada dirección a través de una junta articulada. La superficie está conectada a tierra y protegida contra la corrosión.

    Características y Beneficios:
    • 60° ajustable y se puede fijar en cada dirección
    • Protección contra la corrosión