/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Abrazaderas de puerta

    Retenedor de puerta, 400N

    Interrumpido

    Los retenedores electromagnéticos para puertas ofrecen alto rendimiento para edificios que requieren una función de liberación automática de puerta en caso de incendio. Los imanes de retención se usan para exclusiones de protección contra incendios.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los retenedores de puerta electromagnéticos de Honeywell proporcionan una estética atractiva y un alto rendimiento para edificios que requieran una función de desbloqueo automático de la puerta en caso de emergencia de incendio. Los imanes de retención de puertas se utilizan como dispositivos de retención abiertos para exclusiones de protección contra incendios (puertas batientes de protección contra incendios, puertas correderas, contrafuegos con dispositivos de autobloqueo). Normalmente se mantiene la puerta cortafuegos en estado abierto para permitir un fácil paso y acceso a través de pasillos ocupados, etc. El elemento de retención de la puerta, controlado por una unidad de control de protección contra humos o detección de incendios, desbloquea la puerta cuando se corta la alimentación y el cierre de la sobrepuerta cierra rápidamente la puerta contra incendios automáticamente para evitar la propagación del fuego y el humo por todo el edificio.

    El diseño se integra en un pasador antirremanencia accionado por resorte que garantiza una fuerza de sujeción residual cero cuando el imán se desactiva, lo que permite un cierre más rápido de la puerta contra incendios. Los retenedores de puerta están equipados con un botón de desbloqueo manual integral, que permite cerrar la puerta sin activar la alarma de incendios.

    Características y Beneficios:
    • Diseño de bajo perfil
    • Fácil entrada y salida de cables
    • Conexión electrónica con terminal de pinza
    • Los elementos de retención de puertas incorporan un botón de liberación
    • Los imanes de los elementos de retención de puertas se entregan con una placa de sujeción
    • La contraparte es el armazón (placa de sujeción) que se monta en la puerta
    • Pasador antirremanencia
    • Polaridad inversa integrada y diodo de supresión de chispas
    Certificaciones:
    • EN155
    • CPR
    • EN14637
    • CNPP