/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Lectores biométricos

    Sistema de control de acceso sin contacto IXM TITAN

    Interrumpido

    El IXM TITAN es un sistema de control de acceso sin contacto con personal y gestión de visitantes saludables.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El IXM TITAN es un sistema de control de acceso sin contacto con personal y gestión de visitantes saludables.

    TITAN cuenta con los procesadores más innovadores jamás creados, el Qualcomm Snapdragon 820 con lo último en potencia de procesamiento, conectividad, gráficos, detección facial, fiabilidad y eficacia de la batería. Para adaptarse a entornos de trabajo en constante evolución, TITAN incorpora el reconocimiento facial por proximidad, con o sin enmascaramiento, detección de enmascaramiento, modalidad de huella digital y vena dactilar, y autenticación multifactor para ser el máximo exponente en seguridad física. Instale empotrado en la pared o a ras de la pared para obtener la experiencia de usuario más cómoda.

    Características y Beneficios:
    • Sistema biométrico doble (multimodal)
    • Autenticación de hasta 4 factores
    • Teclas de función para el seguimiento del tiempo
    • Transmisión de secuencias de vídeo
    • Detección de vitalidad
    • De 12 a 18 usuarios por minuto
    • Control de acceso independiente 4 g/lte
    • Actualización para la detección de temperatura
    • Protección antivandálica
    • Ideal para instalaciones en exteriores
    • Videovigilancia
    • 100.000 usuarios para el reconocimiento facial
    • Intercomunicación por video
    Certificaciones:
    • rohs
    • FCC
    • CE