/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Lectores biométricos

    Lector de dedos Suprema Bioentry

    Interrumpido

    Terminal de huella digital esencial que proporciona un control de acceso integral basado en la plataforma de seguridad y tecnología biométrica de última generación de Suprema.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Terminal de huella digital esencial que proporciona un control de acceso integral basado en la plataforma de seguridad y tecnología biométrica de última generación de Suprema.

    Funciones y ventajas:
    • Algoritmo de huella dactilar más reciente
    • CPU de cuatro núcleos de 1,2 GHz
    • Nueva LFD avanzada (técnica de detección de dedos en vivo)
    • Algoritmo y sensor óptico OP5 mejorados
    • Máx. 500 000 usuarios/1 millón de registros de texto
    • Capacidad de memoria: Memoria flash de 2 GB, 256 MB de RAM
    • Protección contra impactos IK09 (HON-BEW2-OAPB)
    • Protección contra ingreso IP67 (HON-BEW2-OAPB)
    • Ideal para instalación en exteriores (HON-BEW2-OAPB)