Lectores de tarjeta
Lector de rango amplio iCLASS SE U90
Los lectores de largo alcance iCLASS SE U90 de Honeywell ofrecen una solución de amplio alcance para el control de puertas y estacionamientos.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los lectores de largo alcance iCLASS SE U90 cuentan con tecnología de cifrado avanzada, la solución ofrece el control de acceso de ultra alta frecuencia (UHF) más seguro del mercado. Con un rango de lectura de hasta cinco metros (16 pies), el iCLASS SE U90 puede leer varios tipos de credenciales y admite una población de credenciales mixta. La capacidad de combinar el acceso al edificio con el control de estacionamiento y puerta en una sola tarjeta o control ofrece comodidad y seguridad. Como parte de la plataforma iCLASS SE de HID Global para seguridad avanzada, los lectores utilizan la autenticación de vanguardia a través del modelo de datos Secure Identity Object (SIO) de la plataforma. Cuando se combina con credenciales UHF habilitadas para SIO, la plataforma proporciona una comunicación segura y de confianza entre la tarjeta y el lector para evitar el acceso no autorizado. El lector de largo alcance iCLASS SE U90 se basa en el estándar de Protocolo de dispositivo supervisado abierto (OSDP) de la Asociación de la Industria de Seguridad (SIA), que también garantiza la transmisión segura de datos del lector al controlador. Construido para soportar la exposición a condiciones climáticas adversas, el lector incluye una carcasa resistente que protege las antenas y los componentes electrónicos de condiciones adversas. Los lectores fáciles de instalar se basan en el estándar VESA y no requieren hardware de montaje personalizado. Una vez instalado, el iCLASS SE U90 se puede configurar localmente a través de un puerto Ethernet y una interfaz web fácil de usar para facilitar el mantenimiento.
Funciones y ventajas:- Tecnología probada que ofrece un rango de lectura constante
- El diseño de arquitectura abierta permite el uso de claves estándar o personalizadas para mejorar la seguridad
- La clasificación IP65 permite el montaje en exteriores en entornos extremos
- Compatible con los estándares OSDP y Wiegand
- Carga útil doble: carga útil de datos SIO y EPC para interoperabilidad con versiones anteriores
- Enlace de datos SIO: inhibe la clonación de datos mediante la unión de un objeto a una credencial específica
- Fácil configuración con la interfaz web integrada
- UL294/cUL (EE. UU. y Canadá), esquema CB, certificación FCC (EE. UU.), IC (Canadá), CE
- (UE)