/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Lectores de tarjeta

    Lector OmniClass™ 2.0 c/teclado inteligente para caja eléctrica

    Interrumpido

    Los lectores de conmutador de pared inteligentes OmniClass™ 2.0 con teclado son lectores de proximidad para tecnología de tarjeta inteligente segura a 13,56 MHz de gran fiabilidad, con un margen de lectura estable y de fácil instalación.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los lectores de conmutador de pared inteligentes OmniClass™ 2.0 con teclado constituyen una gama de lectores de proximidad para tecnología de tarjeta inteligente segura a 13,56 MHz de gran fiabilidad, con un margen de lectura estable y de fácil instalación. Incorporan una tecnología de tarjeta inteligente que permite al usuario la admisión de perfiles biométricos y varias aplicaciones en cada tarjeta simultáneamente. Los lectores de interruptor de pared inteligentes OmniClass 2.0 con teclado pueden reemplazar a cualquier lector con salida Wiegand, incluidos los lectores de proximidad Honeywell o HID® estándar. La tecnología de tarjeta inteligente está especialmente diseñada para control de acceso, acceso lógico (PC), almacenamiento de plantillas biométricas, aparcamiento, tarjetas de identificación con fotografías digitales integradas a prueba de manipulación, monedero electrónico y otras aplicaciones que precisen tarjetas de lectura/escritura fiables y seguras.

    Características y Beneficios:
    • Permite que OmniClass 2.0 lea casi cualquier tarjeta inteligente que cumpla con una norma ISO
    • Personalización de MIFARE® Classic y MIFARE DESFire® EV1 opcionalmente disponible
    • Intercambio de datos cifrados disponible entre la tarjeta y el lector y entre el lector y el host, lo que reduce el riesgo de datos comprometidos y tarjetas duplicadas
    • Zumbador audible integrado y compatible con ADA
    • Control LED del host (programable)
    • Las tarjetas de control (opcionales) se pueden utilizar para gestionar códigos de seguridad y cambiar las características de funcionamiento del lector
    • Tornillos de montaje ocultos que minimizan la posibilidad de actos vandálicos
    • Conjunto embebido para conseguir una resistencia atmosférica superior
    • Salida Wiegand
    Certificaciones:
    • OM55BHOND/OM55BHONDT:
    • UL294/cUL (EE. UU.)
    • Certificación FCC (Comisión Federal de Comunicaciones de EE. UU.)
    • IC (Canadá)
    • CE (UE)
    • C-Tick (Australia, Nueva Zelanda)
    • SRRC (China)
    • KC (Corea)
    • NCC (Taiwán)
    • iDA (Singapur)