Lectores de tarjeta
Lector OmniClass™ 2.0 para caja eléctrica
Los lectores de conmutador de pared OmniClass™ 2.0 constituyen una gama de lectores de proximidad para tecnología de tarjeta inteligente segura a 13,56 MHz de gran fiabilidad, con un margen de lectura estable y de fácil instalación.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los lectores de conmutador de pared OmniClass™ 2.0 constituyen una gama de lectores de proximidad para tecnología de tarjeta inteligente segura a 13,56 MHz de gran fiabilidad, con un margen de lectura estable y de fácil instalación. Incorporan una tecnología de tarjeta inteligente que permite al usuario la admisión de perfiles biométricos y varias aplicaciones en cada tarjeta simultáneamente. Los lectores de interruptor de pared OmniClass 2.0 pueden reemplazar a cualquier lector con salida Wiegand, incluidos los lectores de proximidad Honeywell o HID® estándar. La tecnología de tarjeta inteligente está especialmente diseñada para control de acceso, acceso lógico (PC), almacenamiento de plantillas biométricas, aparcamiento, tarjetas de identificación con fotografías digitales integradas a prueba de manipulación, monedero electrónico y otras aplicaciones que precisen tarjetas de lectura/escritura fiables y seguras.
Características y Beneficios:- Permite que OmniClass 2.0 lea casi cualquier tarjeta inteligente que cumpla con una norma ISO
- Personalización de MIFARE® Classic y MIFARE DESFire® EV1 opcionalmente disponible
- Intercambio de datos cifrados disponible entre la tarjeta y el lector y entre el lector y el host, lo que reduce el riesgo de datos comprometidos y tarjetas duplicadas
- Zumbador audible integrado y compatible con ADA
- Control LED del host (programable)
- Las tarjetas de control (opcionales) se pueden utilizar para gestionar códigos de seguridad y cambiar las características de funcionamiento del lector
- Tornillos de montaje ocultos que minimizan la posibilidad de actos vandálicos
- Conjunto embebido para conseguir una resistencia atmosférica superior
- Salida Wiegand
- OM40BHOND/OM40BHONCS:
- UL294/cUL (EE. UU.) OM40BHOND:
- Certificación FCC (Comisión Federal de Comunicaciones de EE. UU.)
- IC (Canadá)
- CE (UE)
- C-Tick (Australia, Nueva Zelanda)
- SRRC (China)
- KC (Corea)
- NCC (Taiwán)
- iDA (Singapur) OM40BHONCS:
- RoHS