card readers
Lector OmniProx™ en motaje caja eléctrica sencilla
Los lectores de placa de conmutación OmniProx™ de una sola entrada es una línea completa de lectores de proximidad compatible con HID de 125 kHz con un funcionamiento sobresaliente y uniforme en un paquete pequeño con un atractivo estilo y colores.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los lectores de placa de conmutación OmniProx™ de una sola entrada son una línea completa de lectores de proximidad compatibles con HID® de 125 kHz que ofrecen un rendimiento sobresaliente y constante en un tamaño reducido con un estilo atractivo y colores que se adaptan a cualquier decoración. Los lectores incluyen tres cubiertas (negro, gris marengo y marfil) y están fabricados con materiales de policarbonato resistentes encapsulados para aplicaciones en interiores y exteriores. Los lectores de placa de conmutación OmniProx de una sola entrada combinan una funcionalidad singular, una ingeniería de alta calidad y un diseño para todo tipo de aplicaciones del mercado de control de acceso electrónico. Los lectores de placa de conmutación OmniProx de una sola entrada ofrecen una fiabilidad extraordinaria y un alcance de lectura uniforme. La instalación se realiza de forma rápida y sencilla con una plantilla de montaje incluida. Más funciones de seguridad, como el detector óptico de manipulación y el tornillo de seguridad, impiden que usuarios no autorizados retiren el lector de la pared o intenten poner en riesgo el sistema.
Características y Beneficios:- Escaneo de la identificación con fotografía o tarjeta de presentación de los visitantes
- Zumbador audible integrado y compatible con ADA
- Control LED del sistema host y salida antiintrusiones
- Mecanismo óptico antiintrusiones que avisa al sistema host
- Opción asequible que permite incluir el logotipo de la compañía
- Conjunto embebido para conseguir una resistencia atmosférica superior
- Salida Wiegand
- La plantilla de montaje dispone de un adhesivo posterior que reduce el tiempo de instalación y el riesgo de errores
- Exclusivo bisel que permite personalizar la parte frontal del lector para conseguir un diseño único, y selección de colores para hacer juego con el estilo arquitectónico y la decoración del entorno
- Garantía de duración limitada
- EE. UU. y Canadá: FCC Parte 15B, Industry Canada RSS-210, UL294
- Europa: homologado con marca CE