Lámparas y filtros de repuesto
Lámpara ultravioleta
Las lámparas ultravioletas ofrecen una de las formas más sencillas y eficaces de mejorar la calidad del aire interior, con un sistema de tratamiento ultravioleta para eliminar las partículas vivas en el aire
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Las lámparas ultravioletas aplican tecnología UV para quitar y eliminar los contaminantes atmosféricos. Este sistema UV también puede funcionar con el filtro de aire electrónico de Honeywell para proporcionar un aire más limpio para un mejor entorno de trabajo. Es probable que dedique el 90 % de su tiempo en el interior de un edificio y los estudios han demostrado que el aire en interiores suele estar más contaminado que en exteriores. Es probable que la calidad del aire afecte a su salud física y mental. El moho crece en condiciones frías y húmedas, como en la batería de refrigeración de una unidad de tratamiento de aire. Las bacterias pueden prosperar en una variedad de condiciones y, al igual que el moho, pueden propagarse fácilmente por el entorno interior a través de su sistema de aire acondicionado y calefacción.
Características y Beneficios:- El sistema está diseñado para instalarse en el retorno de aire del climatizador o en el conducto de retorno
- Disponible en 2 tamaños diferentes F58G (2000 CFM) y F58H (1000 CFM) para ajustarse a cualquier superfice con la combinación de ambos modelos
- Construido en fábrica y listo para usar
- Marco y soporte de GI
- Diseñado para soportar una velocidad de aire de 2,4 m/s
- Diseñado a medida para ajustarse al filtro de aire electrónico Honeywell F58G/H