Controladores globales
Controlador de planta Optimizer Essential
Optimizer Essential Plant Controller con 28 E/S a bordo aprovechando el Niagara® Framework. Ideal para el control eficiente energéticamente de aplicaciones de planta pequeña y mediana, integrando hasta 35 controladores unitarios o VAV.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
El controlador Essential es un controlador de planta pequeña de próxima generación
que utiliza el Marco® Niagara con licencias opcionales de Edge que incluyen controladores Honeywell Panelbus, BACnet, MODBUS y M-Bus,
o integración completa de Niagara y licencias de conducir para satisfacer necesidades adicionales de aplicación del cliente. El
Essential es un dispositivo IP libremente programable alimentado por un dispositivo de 64 bits
Procesador i.MX de doble núcleo, con 28 entradas y salidas integradas
Puntos de control que ofrecen opciones de control extremadamente flexibles.
Aprovechando el poder del Marco® de Niágara, lo esencial
el controlador ofrece opciones de integración Ethernet y serie
y es un controlador de edificio de perfil nativo de BACnet™ ("B-BC").
Características y Beneficios:- El controlador Essential tiene 28 puntos de control de entrada y salida integrados (16 canales universales de E/S, 4
- salidas de relé, 4 salidas de relé de estado sólido y 4 entradas digitales). El mando cuenta:
- Puertos RS-485 para BACnet™ MS/TP, Panel Bus (dispositivos de módulos Legacy IO y SnapON IO), Modbus RTU y M-Bus.
- Puertos Ethernet para dispositivos IP de BACnet™, Modbus TCP/IP y C-Bus.
- Interfaz de puerto RJ11 para dispositivos HMI.
- El controlador también dispone de un puerto de interfaz USB Tipo-C para conectarse a un ordenador y comunicarse en serie.
- El controlador puede
- pueden montarse sobre un raíl DIN en orientación horizontal o vertical.
- Características adicionales:
- Tres RS-485 no aislados / sin
- Puertos galvánicos (Escamas de un solo toque y
- dos vía terminales) y dos Ethernet
- puertos / dos puertos IP conmutados.
- Se pueden configurar puertos Ethernet
- como puertos aislados o conmutados.
- Puerto RJ11 para conectar con un equipo dedicado
- Dispositivo HMI para operaciones de campo.
- Conexiones de escamas táctiles para soportar
- Dispositivos de módulos de E/S RS-485.
- Los puertos IP Ethernet conmutados
- Soporte tanto para la operación en cadena
- y RSTP (Árbol Rápido de Expansión
- Protocolo) que permite un fallo
- red tolerante que se creará.
- Conmutador RSTP incorporado que permite el bucle libre
- Topología de reenvío de la red.
- i.MX 8M Mini, Cortex-A53® de doble brazo®
- procesador, industrial de larga vida
- grado, frecuencia: 1,2 GHz.
- Soporta configuración BACnet™ SC
- dentro del Marco® del Niágara.
- Cumple con el estándar BACnet™
- Protocolo ANSI/ASHRAE 135
- versión 1.15 (ISO 16484-5).
- UL60730-1, UL916, CE, BTL B-BC, BACnet™ Standard 135 versión 1.14, ISO 16484-5, AMEV AS-B, FCC
- Parte 15, WEEE, RCM C-tick, Subparte B, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), RCM, EAC, RoHS II, Protocolo Ethernet
- versiones IEEEC 802.3, EN-1434-3 y EN-13757-3