/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    i o modules

    Módulo de E/S mixto de bus panel XFU830A c/term de tornillo

    Interrumpido

    Los módulos de E/S mixtas del bus de panel XFU830A con terminales de tornillo son módulos de entrada/salida distribuidos que permiten monitorizar y controlar puntos remotos con un bus de comunicación de 2 cables desde el controlador principal.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los módulos de E/S mixtas del bus de panel XFU830A con terminales de tornillo son módulos de entrada/salida distribuidos que permiten monitorizar y controlar puntos remotos con un bus de comunicación de 2 cables desde el controlador principal. Los módulos se comunican a través del Panel-busl. Ofrecen una mezcla de 34 entradas y salidas en una carcasa compacta. El controlador realiza automáticamente las actualizaciones, la configuración y la puesta en marcha del software. Los módulos de E/S del Panel-bus se direccionan manualmente ajustando sus interruptores HEX. Se pueden utilizar con cualquier comunicación de bus de panel compatible con CPU. Estos módulos cuentan con 8 entradas analógicas, 8 salidas analógicas, 12 entradas binarias y 6 salidas de relé. Tienen un conector de bornas integrado y un módulo electrónico. XF830A puede estar equipado con hasta dos filas de bornas auxiliares (XS830 o XS831) solo en la parte superior o inferior. El bus de panel puede estar equipado con hasta dos filas de bornas auxiliares (XS830 o XS831) solo en la parte superior.

    Funciones y ventajas:

    • Conforme con LonMark

    • Interfaz de bus LonWorks de dos hilos entre el controlador y la E/S

    • No se requieren terminales de campo adicionales

    • Se puede utilizar con controladores Excel 800 junto con módulos de E/S internos estándar

    • Encuadernación y puesta en marcha automáticas de los controladores Excel 800 cuando se utiliza la comunicación CARE con el controlador

    • Máxima flexibilidad de cableado gracias a accesorios opcionales como terminales auxiliares y conectores cruzados

    • Se puede montar en carcasas de instalación pequeñas

    Certificaciones:

    • Marca CE de aprobación

    • Cumple con EN 60730-1 y EN 60730-2-9

    • Investigado de acuerdo con el estándar de Estados Unidos UL916 (en la lista USL), así como con el estándar nacional canadiense C22.2 (en la lista CNL)

    Puede comparar hasta 5 artículos a la vez ×

    Comparar X productos

    Borrar todo

    0 de 5 productos para comparar