/content/hbtbt/es/es/search-results.html
    We are currently investigating an intermittent issue affecting logins. Our team is working diligently to resolve it. Thank you for your patience and understanding.

    Controladores de iluminación

    Interruptores de luz y termostato de la serie Modeva Glass

    Interrumpido

    Los interruptores de la serie INNCOM MODEVA de Honeywell utilizan una interfaz de usuario táctil capacitiva y sin tornillos para una apariencia elegante, moderna y altamente configurable.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.
    El termostato MODEVA controla la temperatura mediante una interfaz de usuario táctil capacitiva, elegante y personalizable. ESPECIFICACIONES El termostato INNCOM MODEVA controla la temperatura mediante una interfaz de usuario táctil capacitiva y elegante. Honeywell trabajará en estrecha colaboración con el establecimiento hotelero para personalizar el aspecto del color del termostato MODEVA para crear un producto específico de la marca. El termostato MODEVA puede equiparse con ecoMODE® para ofrecer beneficios adicionales de ahorro de energía. El termostato MODEVA está cableado (S5bus) para las comunicaciones del sistema integrado de automatización de habitaciones INNCOM de Honeywell hacia un paquete de relés externo como el X47 o el X06 para accionar el equipo HVAC y para detectar la temperatura y la humedad. CARACTERÍSTICAS Opciones de fuente y texto en color de la interfaz de usuario totalmente personalizables Programación totalmente personalizable para operar unidades HVAC, FCU y PTAC específicas Entrada digital (monitorización de interruptor de puerta) Montaje magnético sin tornillos Voltaje: Comunicaciones de bus S5 con cable de 12 VCC Disponible en montaje en caja de conexiones vertical u horizontal de una sola banda estadounidense o en caja de conexiones británica ecoMODE® Aprobado por FCC, CE y RoHS