Fuentes de alimentación
Unidad de fuente de alimentación DCPSU-25
La gama DCPSU de fuentes de alimentación monofásicas admite una amplia gama de tensión de alimentación y se diferencia por su perfil plano ideal para montaje en cuadros de control para controlar edificios y automatización.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
La gama DCPSU de fuentes de alimentación monofásicas admite una amplia gama de tensión de alimentación y se diferencia por su perfil plano ideal para montaje en cuadros de control para controlar edificios y automatización.
Todas las unidades disponibles se montan en carril DIN de 1,3 A, 2,5 A y 4 A y cuentan con protección contra sobretensión y cortocircuitos.
Características y Beneficios:- Tensión de salida estabilizada y ajustable
- Alimentación de salida LED OK
- Capacidad de conexión en paralelo
- Sistema de conectores con muelle
- Montaje en guía DIN
- CL
- cULus
- CURus
- EMC
- GL
- UL