/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Transformadores

    Transformador CRT 400VA

    Interrumpido

    Los transformadores CRT son aptos para montaje en pared de armario y están diseñados para su uso con componentes Excel 5000 y Excel Web.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los transformadores CRT son aptos para montaje en pared de armario y están diseñados para su uso con componentes Excel 5000 y Excel Web. Viene con dos bobinados separados galvánicamente, cada uno de 24 VCA para el suministro separado de la estación de automatización de DDC y los dispositivos de campo (actuadores).

    Características y Beneficios:
    • Entradas separadas para la fuente de alimentación de 220 V y 230 V
    • Fusible para lado primario o secundario
    • Disponible también como transformador doble con devanados secundarios separados
    Certificaciones:
    • VDE0552